MCD61134CT5S3X00CV1

136Z4329

MCD61134CT5S3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Utan förbikopplingskontaktor
1134 A, Trefas 200-525 V AC
Kapslingsstorlek 3, IP00
Styrspänning: 24 VAC/VDC
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: MCD61134CT5S3X00CV1
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 61 Kilogram
Nettovikt 61 Kilogram
EAN 5714853233212

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD MCD Soft Starter-serien
MCD-serien 6 600-serien
Strömmärkdata 1134 1134 A
Förbikoppling C Utan förbikopplingskontaktor
Faser T Trefas
Nätspänning 5 Trefas 200-525 V AC
Kapsling S3 Kapslingsstorlek 3
Reserverad X Reserverad
IP-klassificering 00 IP00
Styrspänning CV1 24 VAC/VDC
Typkod del 1 MCD61134CT5S3X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 MCD61134CT5S3X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 71
Calculated Package Weight 10
Calculated Net Weight [kg] 61
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality