MCD202030T4CV3
175G5213
MCD202030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
30 kW 60 A:4–6: 354
Trefas, 200–440 V AC
Styrspänning: 110/240 VAC el. 440 VAC
(A) A-kapsling
Modellkod:
MCD202030T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200 från Danfoss har två typer
av mjukstartare i effektområdet 7,5 till 110 kW.
Serien erbjuder enkel montering med DIN-skena för storlekar
upp till 30 kW, 2-polig eller 3-polig start/stopp-styrning
och utmärkt startbelastning (4 x Ie i 6 sekunder).
Tung startklassificering vid 4x Ie i 20 sekunder.
Kompatibel med jordat delta-system.