MCD202015T6CV1

175G5243

MCD202015T6CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
15 kW 34 A:4–6: 354
Trefas 200–575 VAC
Styrspänning: 24 VAC/VDC
(A) A-kapsling

Modellkod: MCD202015T6CV1
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 2.9 Kilogram
Nettovikt 2.4 Kilogram
EAN 5702427098824

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-serien 202 202
Märkeffekt 015 15 kW 34 A:4–6: 354
Faser T Trefas
Nätspänning 6 200–575 VAC
Styrspänning CV1 24 VAC/VDC
Kapslingsstorlek A (A) A-kapsling
Typkod del 1 MCD202015T6CV1
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 MCD202015T6CV1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 2.9
Calculated Package Weight 0.5
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality