132L6124
iC2-Micro,Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N04-23A0E20F4-000060928
3~,380-480 V AC
23.0 A,11 kW/15 HP,
IP20/öppen typ
C4,Bromschopper,
ram storlek: MA04a
Andra alternativ enligt modellkod
Denna kompakta frekvensomriktare för allmänna ändamål passar perfekt för
en mängd olika industriella tillämpningar och HVAC-tillämpningar. Den
presterar med oöverträffad tillförlitlighet även i komplexa
tillämpningar. iC2-Micro erbjuder användarvänlighet, koncentrerad
funktionalitet och enkel driftsättning, allt i ett och samma kraftfulla
och kompakta paket.