132L6129
iC2-Micro,Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N04-02A2E20F2-000060933
3~,380-480 V AC
2.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP20/öppen typ
C2,No integrated brake chopper,
ram storlek: MA01a
Andra alternativ enligt modellkod
Denna kompakta frekvensomriktare för allmänna ändamål passar perfekt för
en mängd olika industriella tillämpningar och HVAC-tillämpningar. Den
presterar med oöverträffad tillförlitlighet även i komplexa
tillämpningar. iC2-Micro erbjuder användarvänlighet, koncentrerad
funktionalitet och enkel driftsättning, allt i ett och samma kraftfulla
och kompakta paket.