132L6128
iC2-Micro,Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N04-01A2E20F2-000060932
3~,380-480 V AC
1.2 A,0.37 kW/0.50 HP,
IP20/öppen typ
C2,No integrated brake chopper,
ram storlek: MA01a
Andra alternativ enligt modellkod
Denna kompakta frekvensomriktare för allmänna ändamål passar perfekt för
en mängd olika industriella tillämpningar och HVAC-tillämpningar. Den
presterar med oöverträffad tillförlitlighet även i komplexa
tillämpningar. iC2-Micro erbjuder användarvänlighet, koncentrerad
funktionalitet och enkel driftsättning, allt i ett och samma kraftfulla
och kompakta paket.