FC-103P55KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
134F7600
Frekvensomformare
FC-103P55KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 kW/75 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-filter klass A1/B
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: C3
Andra alternativ enligt modellkod
Modellkod:
FC-103P55KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Oavsett om du vill styra kompressorer, pumpar eller fläktar ger VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig möjligheten att spara energi och förlänga komponenternas livslängd.