FC-103P15KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
134F7610
Frekvensomformare
FC-103P15KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW/20 hk, Trefas
380–480 V AC, (E55) IP55/Typ 12
RFI-filter klass A1/B
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: B1
Andra alternativ enligt modellkod
Modellkod:
FC-103P15KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Oavsett om du vill styra kompressorer, pumpar eller fläktar ger VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig möjligheten att spara energi och förlänga komponenternas livslängd.