131B4216
Frekvensomformare
FC-102P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC102
(P5K5) 5,5 kW/7,5 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A2 (C3)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A3
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® HVAC-frekvensomformare används för ventilations-, uppvärmnings- och kylningstillämpningar. Denna frekvensomformare har en rad olika kraftfulla standard- och tillvalsfunktioner och ger de lägsta totala ägandekostnaderna.