FC-102P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3458

FC-102P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvensomformare
FC-102P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC102
(P1K1) 1,1 kW/1,5 hk, Trefas
200–240 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A2 (C3)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A2
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-102P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 4.49 kg
Nettovikt 3.9 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427175037

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® HVAC Drive FC
Serie 102 102
Märkeffekt P1K1 (P1K1) 1,1 kW/1,5 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 2 200–240 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H2 RFI-klass A2 (C3)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A2 A2
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-102P1K1T2E20H2XGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [KW] 1.1
Bredd med två tillval C [mm] 150,0
kVA 2.38
Effektförlust NO [W] 63
Kontinuerlig ström (NO) [A] 6.6
Intermittent ström (NO) [A] 7.26
Beräknad bruttovikt [kg] 4.8
Beräknad nettovikt [kg] 4.5
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-102P1K1T2E20H2XGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality