FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131L9862
Frekvensomformare
FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 101
(PK75) 0,75 kW/1,0 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1 (C2)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: H1
Andra alternativ enligt modellkod
Modellkod:
FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer