FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131L9912
Frekvensomformare
FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 101
(P75K) 75 kW/100 hk, Trefas
380–480 V AC, IP20 med ryggplåt
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: H7
Andra alternativ enligt modellkod
Modellkod:
FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer