FC-101P18KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131L9816
Frekvensomformare
FC-101P18KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 101
(P18K) 18,5 kW/25 hk, Trefas
200–240 V AC, IP20 med ryggplåt
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: H6
Andra alternativ enligt modellkod
Modellkod:
FC-101P18KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer