FC-101P15KT2E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131L9803
Frekvensomformare
FC-101P15KT2E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 101
(P15K) 15 kW/20 hk, Trefas
200–240 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: H6
Andra alternativ enligt modellkod
Modellkod:
FC-101P15KT2E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer