FC-202P90KT4E55H2XGX7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F1057

Please click on Re-configure to confirm configuration and order the product.

Frekvensomformare
FC-202P90KT4E55H2XGX7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P90K) 90 kW/125 hk,
Trefas, 380–480 V AC,(E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A2 (C3)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: C2
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-202P90KT4E55H2XGX7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 59.63 Kilogram
Nettovikt 56.29 Kilogram
Volym 248.053 Liter
EAN 5702427404533

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Märkeffekt P90K (P90K) 90 kW/125 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E55 (E55) IP55/Typ 12
RFI-filter H2 RFI-klass A2 (C3)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval 7 Säkring
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek C2 C2
Typkod del 1 FC-202P90KT4E55H2XGX
Typkod del 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 150% (HO) [KW] 75 75
Effekt 110% (NO) [KW] 90 90
Höjd [mm] 780,0 780,0
Bredd utan tillval C [mm] 370,0 370,0
Djup [mm] 332,0 332,0
Djup med tillval A/B [mm] 332,0 332,0
kVA 123 123
Effektförlust NO [W] 1474 1474
Effektförlust NO [W] 1474 1474
Effektförlust HO [W] 1232 1232
Effektförlust HO [W] 1232 1232
Kontinuerlig ström (NO) [A] 177 177
Intermittent ström (NO) [A] 195 195
Kontinuerlig ström (NO) [A] 160 160
Intermittent ström (NO) [A] 176 176
Kontinuerlig ström (HO) [A] 147 147
Intermittent ström (HO) [A] 220 220
Kontinuerlig ström (HO) [A] 130 130
Intermittent ström (HO) [A] 195 195
Calculated Gross Weight [kg] 59.63
Calculated Net Weight [kg] 56.29
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-202P90KT4E55H2XGX
Modellkod02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality