FC-202P7K5T4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3480

Frequentieomvormers
FC-202P7K5T4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP,
Driefase, 380 - 480 VAC,IP55 / Type 12
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Geen remchopper
Numeriek lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A5
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

型號: FC-202P7K5T4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新設定

產品詳情

Gross weight 13.09 Kilogram
Net weight 12.47 Kilogram
Volume 52.36 Liter
EAN 5702427537781

 

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Product Group FC- VLT® AQUA Drive FC-
Series 202 202
Power Rating P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Phase T Three phase
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure E55 IP55 / Type 12
RFI Filter H3 (H3) RFI Class A1/B (C1)
Brake - Safe Stop X No brake chopper
LCP N Numerical Loc. Cont. Panel
Coating PCB X Not coated PCB
Mains Option X No Mains Option
Adaptation A X Standard Cable Entries
Adaptation B X No adaptation
Software Release SXXX Latest release std. SW.
Software Language Pack X Standard Language Pack
A Option AX No A Option
B Option BX No B Option
C0 Option MCO CX No C0 option
C1 Option X No C1 option
C Option Software XX No software option
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 A5 A5
類別代碼 (第 1 部分) FC-202P7K5T4E55H3XNX
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
產品目錄 GLBL 全球 (標準)
功率 150% (HO) [KW] 7.5 7.5
功率 110% (NO) [KW] 7.5 7.5
高度 [mm] 420,0 420,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 242,0 242,0
深度 [mm] 200,0 200,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 200,0 200,0
kVA 11.1 11.1
功率損失 NO [W] 225 225
功率損失 NO [W] 225 225
功率損失 HO [W] 225 225
功率損失 HO [W] 225 225
連續式電流 (NO) [A] 16 16
間歇式電流 (NO) [A] 17.6 17.6
連續式電流 (NO) [A] 14.5 14.5
間歇式電流 (NO) [A] 16 16
連續式電流 (HO) [A] 16 16
間歇式電流 (HO) [A] 24 24
連續式電流 (HO) [A] 14.5 14.5
間歇式電流 (HO) [A] 21.8 21.8
Calculated Gross Weight [kg] 13.086
Calculated Net Weight [kg] 12.47
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
訂單列 - 工廠 B901 B901
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-202P7K5T4E55H3XNX
型號代碼02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality