131B8917
Frekvensomformare
FC-202P3K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P3K0) 3,0 kW/4,0 hk, Trefas
380–480 V AC, (E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A5
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® AQUA Drive är avsedd för vatten- och avloppstillämpningar. VLT® AQUA-frekvensomformaren har en rad olika kraftfulla standard- och tillvalsfunktioner och ger mycket låga totala ägandekostnader i fråga om vatten- och avloppstillämpningar.