131H5245
Frekvensomformare
FC-202P37KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P37K) 37 kW/50 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopp.+Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: B4
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® AQUA Drive är avsedd för vatten- och avloppstillämpningar. VLT® AQUA-frekvensomformaren har en rad olika kraftfulla standard- och tillvalsfunktioner och ger mycket låga totala ägandekostnader i fråga om vatten- och avloppstillämpningar.