NXP02615-G2H0SSG-A1AFB40000+FL26+DLCN

132H0949

NXP02615-G2H0SSG-A1AFB40000+FL26+DLCN
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 261 AIP21/NEMA1
Grafisk panel
IEC61800-3
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Kinesiska
Kapsling 09
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP02615-G2H0SSG-A1AFB40000+FL26+DLCN
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 147 Kilogram
Nettovikt 146 Kilogram
EAN 5714853296125

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0261 261 A
Manöverpanel G Grafisk panel
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL26 UK, RU, CN: Övriga
Dokumentationsnivå +DQCK Användarhandbok (snabbguide)
Dokumentation språk preferens +DLCN Kinesiska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR09 Kapsling 09
Märkeffekt 132 132kW/200hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-026152
Typkod del 2 -000004408
Försäljningstext FR0902615-2H FR0902615-2H
Modellkod01 NXP02615-G2H0SSG-
Modellkod02 A1AFB40000
Modellkod03 +FL26
Modellkod05 +DLCN
Calculated Net Weight [kg] 146
Calculated Gross Weight [kg] 147
Motoreffekt låg överbel. [kW] 132 132
Motoreffekt hög överbel. [kW] 110 110
Mått BxHxD [mm] 480X1150X362 480X1150X362
Kontinuerlig ström (NO) [A] 261 261
Kontinuerlig ström (HO) [A] 205 205
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod del 1 7DP-026152-118MQP
Lagerkod 7DP-026152 7DP-026152
kontrollera om fullständig OK OK
Help Counter 1
Anläggning från Orderline 2611 2611
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality