7DP-008752-000060205

132L5713

NXP00875-A2H1SSV-A1AFA400E9+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 87 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Svenska
Kapsling 07
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00875-A2H1SSV-A1AFA400E9+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 36 kg
Nettovikt 35 kg
Volym 0 l
EAN 5714853452279

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0087 87 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLM Genomföring (metr.)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C A4 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR07 Kapsling 07
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-008752
Typkod del 2 -000060205
Försäljningstext FR0700875-2H
Modellkod01 NXP00875-A2H1SSV-
Modellkod02 A1AFA400E9+QGLM
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DPAP+DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 35
Beräknad bruttovikt [kg] 36
Motoreffekt låg överbel. [kW] 45
Motoreffekt hög överbel. [kW] 37
Mått BxHxD [mm] 237X591X257
Kontinuerlig ström (NO) [A] 87
Kontinuerlig ström (HO) [A] 72
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod 7DP-008752
kontrollera om fullständig OK
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality