7DP-005262-000053916

132L1803

NXP00526-A2T1SSV-A1A2000000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 52 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Svenska
Kapsling 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00526-A2T1SSV-A1A2000000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 36 kg
Nettovikt 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853411313

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 0052 52 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLM Genomföring (metr.)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR07 Kapsling 07
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-005262
Typkod del 2 -000053916
Försäljningstext FR0700526-2T
Modellkod01 NXP00526-A2T1SSV-
Modellkod02 A1A2000000+QGLM
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DPAP+DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 35
Beräknad bruttovikt [kg] 36
Motoreffekt låg överbel. [kW] 45
Motoreffekt hög överbel. [kW] 37,5
Mått BxHxD [mm] 237X591X257
Kontinuerlig ström (NO) [A] 52
Kontinuerlig ström (HO) [A] 41
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod 7DP-005262
kontrollera om fullständig OK
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D801
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality