Sats, piedestal, 400 mm, FK11/FB11
176F4044
Golvsockelsats, H 400 mm för iC7-kapsling FK11/FB11. För användning vid golvinstallation/golvmontering av iC7-frekvensomriktaren. In
nehåller komponenter/monteringsdelar och fästmaterial.
Golvsockelsats, H 400 mm för iC7-kapsling FK11/FB11. För användning vid golvinstallation/golvmontering av iC7-frekvensomriktaren. In
nehåller komponenter/monteringsdelar och fästmaterial.
Bruttovikt | 11.5 kg |
Nettovikt | 11 kg |
Volume | 0.104 m3 |
EAN | 5715253372853 |
Bruttovikt | 11.5 kg |
Nettovikt | 11 kg |
Volume | 0.104 m3 |
EAN | 5715253372853 |
Frame designation |
FK11 FB11 |
Produkttyp | Frequency converter,air-cooled |
Frame designation |
FK11 FB11 |
Produkttyp | Frequency converter,air-cooled |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |