AAF-0073B04-110AE20-000098276

137G3619

AAF 007, 3-fas, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-110AE20+VD03
380-480 V AC, 110 A
IP20/öppen typ
Nätingångsenhet: Ingen
Manöverpanel: Ingen
Dörrsignallampor: Ingen
Strömomvandlare: 400 A
modul/modulpaket
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: AAF-0073B04-110AE20+VD03
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 42.2 kg
Nettovikt 35.2 kg
Volym 134.4 l
EAN 5715253296609

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp AAF-007 AAF 007
Produkttyp 3B 3-fas, Advanced Active Filter
Nätspänning 04 380-480 V AC
Märkström -110A 110 A
Kapslingsklass E20 IP20/öppen typ
Nätingångsenhet +AJXX Ingen
Manöverpanel +BFXX Ingen
Produktens programvaru-ID +ECXXX Senaste versionen
Dokumentationsspråk +EHXX Flerspråkig
Dörrsignallampor +IIXX Ingen
Strömomvandlare +VD03 400 A
Kapslingsbeteckning AAF01 modul/modulpaket
Typkod del 1 AAF-0073B04-110AE20
Typkod del 2 -000098276
Modellkod01 AAF-0073B04-110AE20
Modellkod03 +VD03
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Salescode part 1 AAF-0073B04-110AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Beräknad bruttovikt [kg] 42.2
Beräknad nettovikt [kg] 35.2
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality