OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1BXXXXXXX

134U9764

OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Vertikal, motor upp, Utan broms,
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1BXXXXXXX

Produktinformation

Bruttovikt 26 kg
Nettovikt 25 kg
Volym 0.546 hl
EAN 5710108058265

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 31K13 31,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 40 40 mm
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P3 Vertikal, motor upp
Ytbehandling A Aseptisk
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms BXXX Utan broms
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK231K131402L06RXTB1P3
Typkod del 2 A9010H1BXXXXXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDSK231K131402L06RXTB1P3
Modellkod02 A9010H1BXXXXXXX
Beräknad bruttovikt [kg] 26
Beräknad nettovikt [kg] 25
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality