OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

135N0358

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 1 1/4 tum, Mjukt kolstål,
Utan CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, Utan broms,
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Produktinformation

Bruttovikt 25 kg
Nettovikt 24 kg
Volym 0.546 hl
EAN 5710108165321

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 14K13 14,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel I1 1 1/4 tum
Drivaxelns material 1 Mjukt kolstål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P2 Horis., ansl. upp el. ner
Ytbehandling S Standard
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms BXXX Utan broms
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Typkod del 2 S9010H1BXXXXXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Modellkod02 S9010H1BXXXXXXX
Beräknad bruttovikt [kg] 25
Beräknad nettovikt [kg] 24
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality