OGDSK205K921402L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
134X1977
OGDSK205K921402L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
5,92, 40 mm, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Vertikal, motor upp, Utan broms,
Anslutningsbox
Modellkod:
OGDSK205K921402L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive är ett flexibelt och energieffektivt
frekvensomriktarsystem som gör att det krävs färre
frekvensomriktartyper i en vanlig tillverkningsanläggning för
livsmedel, drycker eller material, vilket leder till avsevärt
minskade driftkostnader och betydliga energibesparingar.
Obs! Om bakaxelstag behövs ska detta beställas som tillbehör.