134X8849
OGDHK231K131I32L06RXS41P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 1 1/2 tum, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, Utan broms,
Kontakt+anslu.+10 m kabel
VLT® OneGearDrive är ett flexibelt och energieffektivt
frekvensomriktarsystem som gör att det krävs färre
frekvensomriktartyper i en vanlig tillverkningsanläggning för
livsmedel, drycker eller material, vilket leder till avsevärt
minskade driftkostnader och betydliga energibesparingar.
Obs! Om bakaxelstag behövs ska detta beställas som tillbehör.