OGDHK205K921402L06RXS31P3A9010H1BXXXXXXX

134X1642

OGDHK205K921402L06RXS31P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk, max. 2,3 kW (V210),
5,92, 40 mm, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Vertikal, motor upp, Utan broms,
Kontakt+anslut.+5 m kabel

Modellkod: OGDHK205K921402L06RXS31P3A9010H1BXXXXXXX

Produktinformation

Bruttovikt 26 kg
Nettovikt 25 kg
Volym 0.546 hl
EAN 5710108077518

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant H Hygienisk
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 05K92 5,92
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 40 40 mm
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning S3 Kontakt+anslut.+5 m kabel
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P3 Vertikal, motor upp
Ytbehandling A Aseptisk
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms BXXX Utan broms
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDHK205K921402L06RXS31P3
Typkod del 2 A9010H1BXXXXXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDHK205K921402L06RXS31P3
Modellkod02 A9010H1BXXXXXXX
Beräknad bruttovikt [kg] 26
Beräknad nettovikt [kg] 25
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality