134N4631
FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
3,0 kW/4,0 hk, 380–480 V AC (trefas),
Std., svart IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Bromschopper + mek. broms,
Frekv.omr.del, stor kapsl., Inga fästen,
Ingen installationsbox, Inget brytartillval,
Ingen displayanslutning
VLT® Decentral Drive FCD 302 är en komplett frekvensomformare som är konstruerad för decentraliserad montering. Den kan monteras på maskinen/väggen, nära motorn, eller direkt på motorn. Den decentraliserade konstruktionen minskar behovet av centrala manöverpaneler och utrymmeskrävande apparatskåp för motorstyrning behövs inte längre. Dessutom minskar behovet för långa avskärmade motorkablar.