131G8893
Frekvensomformare
FC-302P5K5T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 kW/7,5 hk, Trefas
380–500 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A2 (C3)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A3
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
PROFIBUS DP MCA 101, Inget B-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® AutomationDrive representerar ett enhetstänkande som innebär att en enda enhet ska kunna styra alla operationer, allt från grundläggande funktioner till servoliknande tillämpningar hos alla maskiner eller produktionslinjer.