131F8422
Frekvensomformare
FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P15K) 15 kW/20 hk, Trefas
380–500 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: B3
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® AutomationDrive representerar ett enhetstänkande som innebär att en enda enhet ska kunna styra alla operationer, allt från grundläggande funktioner till servoliknande tillämpningar hos alla maskiner eller produktionslinjer.