FC-202P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3113

Frekvensomformare
FC-202P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P18K) 18,5 kW/25 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopp.+Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: B3
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-202P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 12.39 kg
Nettovikt 11.42 kg
Volume 57.75 l
EAN 5702427533998

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Märkeffekt P18K (P18K) 18,5 kW/25 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp U Bromschopp.+Säkerhetsstopp
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek B3 B3
Typkod del 1 FC-202P18KT4E20H1UGC
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160 % (HO) [KW] 15
Effekt 110 % (NO) [KW] 18.5
H?jd [mm] 399,0
Bredd utan tillval C [mm] 165,0
Bredd med två tillval C [mm] 225,0
Djup [mm] 249,0
Djup med tillval A/B [mm] 262,0
kVA 26
Effektförlust NO [W] 465
Effektförlust NO [W] 465
Effektförlust HO [W] 379
Effektförlust HO [W] 379
Kontinuerlig ström (NO) [A] 37.5
Intermittent ström (NO) [A] 41.2
Kontinuerlig ström (NO) [A] 34
Intermittent ström (NO) [A] 37.4
Kontinuerlig ström (HO) [A] 32
Intermittent ström (HO) [A] 51.2
Kontinuerlig ström (HO) [A] 27
Intermittent ström (HO) [A] 43.2
Beräknad bruttovikt [kg] 12.3
Beräknad nettovikt [kg] 12
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-202P18KT4E20H1UGC
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality