132F0017
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
Frekvensomformare
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0,37 kW/0,50 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
M1-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® Micro Drive är avsedd för allmänt bruk och kan styra växelströmsmotorer på upp till 22 kW. Det är en liten frekvensomformare med maximal styrka och pålitlighet. VLT® Micro Drive tillverkas med miljön i åtanke och den uppfyller kraven i RoHS-direktivet.
Obs! Beställ LCP-displayen separat som tillbehör.