132F0016
Frekvensomformare
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P3K7) 3,7 kW/5,0 hk, Trefas
200–240 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
M3-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® Micro Drive är avsedd för allmänt bruk och kan styra växelströmsmotorer på upp till 22 kW. Det är en liten frekvensomformare med maximal styrka och pålitlighet. VLT® Micro Drive tillverkas med miljön i åtanke och den uppfyller kraven i RoHS-direktivet.
Obs! Beställ LCP-displayen separat som tillbehör.