FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0020

Frekvensomformare
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1,5 kW/2,0 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
M2-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Produktinformation

Bruttovikt 1.883 kg
Nettovikt 1.517 kg
Volume 4.558 l
EAN 5702427357563

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Micro Drive FC-
Frekvensomriktarserie 051 51
Märkeffekt P1K5 (P1K5) 1,5 kW/2,0 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H3 RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Kapslingsstorlek M2 M2-KAPSLING
Typkod del 1 FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Modellkod01 FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beräknad bruttovikt [kg] 1.9
Beräknad nettovikt [kg] 1.6
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality