FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0058

FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Frekvensomformare
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P11K) 11 kW/15 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
M4-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Produktinformation

Bruttovikt 6.3 kg
Nettovikt 6 kg
Volym 20.261 l
EAN 5702427554443

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Micro Drive FC-
Frekvensomriktarserie 051 51
Märkeffekt P11K (P11K) 11 kW/15 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H3 RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Kapslingsstorlek M4 M4-KAPSLING
Typkod del 1 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modellkod01 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beräknad bruttovikt [kg] 6.3
Beräknad nettovikt [kg] 6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality