FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6030

FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 hk, 380–480 V AC (trefas),
Std., vit IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Bromschopper + mek. broms,
Frek.omr.del, liten kapsl., Inga fästen,
Ingen installationsbox, Inget brytartillval,
Ingen displayanslutning

Modellkod: FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Produktinformation

Bruttovikt 6.5 kg
Nettovikt 5.77 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710107249176

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT-serie 302 302
Märkeffekt P2K2 2,2 kW/3,0 hk
Nätspänning T4 380–480 V AC (trefas)
Kapsling W66 Std., vit IP66/NEMA4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/C2
Broms S Bromschopper + mek. broms
Maskinvarukonfiguration X Frek.omr.del, liten kapsl.
Fästen X Inga fästen
Gängor X Ingen installationsbox
Brytartillval X Inget brytartillval
Display X Ingen displayanslutning
Givarkontakter X Inga givarkontakter
Motorkontakt X Ingen motorkontakt
Nätkontakt X Ingen nätkontakt
Fältbusskontakt X Ingen fältbusskontakt
Reserverad X Reserverad
A-tillval A0 Profibus DP
B-tillval BX Inget B-tillval
Reserverad för programvara XXXXX Reserverad för prog.v.
D-tillval D0 24 V DC backup ingång
FCD302 Kapslingsstorlek MF1 (MF1) MF1
Typkod del 1 FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXX
Typkod del 2 A0BXXXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beräknad bruttovikt [kg] 7.1
Beräknad nettovikt [kg] 6.8
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXX
Modellkod02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality