FCD302P2K2T4W66H1S1XMFCXXXXXAXBXXXXXXDX

131U7317

FCD302P2K2T4W66H1S1XMFCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 hk, 380–480 V AC (trefas),
Std., vit IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Bromschopper + mek. broms,
Fullständig, liten fristå., Inga fästen,
Metriska gängor, Servicebryt. på motorsidan,
Med displayanslutning

Modellkod: FCD302P2K2T4W66H1S1XMFCXXXXXAXBXXXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 9.85 kg
Nettovikt 9.85 kg
Volym 39.375 l
EAN 5702427987791

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT-serie 302 302
Märkeffekt P2K2 2,2 kW/3,0 hk
Nätspänning T4 380–480 V AC (trefas)
Kapsling W66 Std., vit IP66/NEMA4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/C2
Broms S Bromschopper + mek. broms
Maskinvarukonfiguration 1 Fullständig, liten fristå.
Fästen X Inga fästen
Gängor M Metriska gängor
Brytartillval F Servicebryt. på motorsidan
Display C Med displayanslutning
Givarkontakter X Inga givarkontakter
Motorkontakt X Ingen motorkontakt
Nätkontakt X Ingen nätkontakt
Fältbusskontakt X Ingen fältbusskontakt
Reserverad X Reserverad
A-tillval AX Inget fältbusstillval
B-tillval BX Inget B-tillval
Reserverad för programvara XXXXX Reserverad för prog.v.
D-tillval DX Inget tillval
FCD302 Kapslingsstorlek MF1 (MF1) MF1
Typkod del 1 FCD302P2K2T4W66H1S1XMFCXXXXX
Typkod del 2 AXBXXXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Beräknad bruttovikt [kg] 10.1
Beräknad nettovikt [kg] 9.8
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCD302P2K2T4W66H1S1XMFCXXXXX
Modellkod02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality