FCD302P1K1T4W69H1X1FMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131Z8438

FCD302P1K1T4W69H1X1FMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW/1,5 hk, 380–480 V AC (trefas),
Hygiensk, vit IP66/N4X, RFI-klass A1/C2,
Ingen broms,
Fullständig, liten fristå., 40 mm fästen,
Metriska gängor, Inget brytartillval,
Med displayanslutning

Modellkod: FCD302P1K1T4W69H1X1FMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 9.4 kg
Nettovikt 9.1 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107381371

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT-serie 302 302
Märkeffekt P1K1 1,1 kW/1,5 hk
Nätspänning T4 380–480 V AC (trefas)
Kapsling W69 Hygiensk, vit IP66/N4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/C2
Broms X Ingen broms
Maskinvarukonfiguration 1 Fullständig, liten fristå.
Fästen F 40 mm fästen
Gängor M Metriska gängor
Brytartillval X Inget brytartillval
Display C Med displayanslutning
Givarkontakter X Inga givarkontakter
Motorkontakt X Ingen motorkontakt
Nätkontakt X Ingen nätkontakt
Fältbusskontakt X Ingen fältbusskontakt
Reserverad X Reserverad
A-tillval AX Inget fältbusstillval
B-tillval BX Inget B-tillval
Reserverad för programvara XXXXX Reserverad för prog.v.
D-tillval DX Inget tillval
FCD302 Kapslingsstorlek MF1 (MF1) MF1
Typkod del 1 FCD302P1K1T4W69H1X1FMXCXXXXX
Typkod del 2 AXBXXXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beräknad bruttovikt [kg] 10.1
Beräknad nettovikt [kg] 9.8
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCD302P1K1T4W69H1X1FMXCXXXXX
Modellkod02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality