Visa mer
MBS 3200 / MBS 3250

Visar 51 produkt(er)

060G1600

Trycktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Elektrisk anslutning: AMP SuperSeal, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3250-3831-A8GB04-1

060G1607

Trycktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Elektrisk anslutning: Anslutningskablar, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3250-3633-DTGB04-1

060G1642

Trycktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3250-3431-E3GB04-1

060G1704

Trycktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk anslutning: AMP Econoseal, J-serien, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3250-3432-A2GB04-1

060G1777

Trycktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Visa: