Visa mer
MBS 1600 / MBS 1650

Visar 5 produkt(er)

063G2806

Trycktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1650-3611-C1GB04

063G2812

Trycktransmitter, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1600-1811-K4GB04

063G2831

Trycktransmitter, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1600-1811-K4GB04-2

063G2850

Trycktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1650-1811-K4GB04

063G2882

Trycktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1650-3411-C1GB04

Visa: