Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
084Z3076 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Givarficka, MBT 120
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Givarficka, MBT 120
084Z3076
Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.
Skyddsrör, diameter [mm]: 11, Inbyggnadslängd [mm]: 100, Processanslutning, typ: G, 1/2, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Används för produkt: MBT 3560, MBT 5560