AVQ is a self-acting flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor and an actuator with one control diaphragm.
Visar 4 produkt(er)
AVQ, PN 16, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.09 - 2.7, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
AVQ PN16 15/4 /0,2 gänga tillopp/retur
AVQ, PN 16, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.1 - 4.5, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: fri
AVQ PN16 20/6,3 /0,2 gänga tillopp/retu
AVQ, PN 16, DN 25, Flöde [m3/h]: 0.1 - 6, Utvändig gänga, G 1 1/4 A, Version för montage: fri
AVQ PN16 25/8 /0,2 gänga tillopp/retur
AVQ, PN 16, DN 32, Flöde [m3/h]: 0.15 - 7.3, Utvändig gänga, G 1 3/4 A, Version för montage: fri
AVQ PN16 32/10 /0,2 gänga tillopp/retur