The ECL Application Keys, series A2xx can be used in ECL Comfort 210, ECL Comfort 296 and ECL Comfort 310. Most of the A2xx application keys give extended functionalities when used in ECL Comfort, such as additional temperature sensors and M-bus communication.The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break.Different ECL application keys make it easy for the ECL Comfort Controllers hardware to run different applications. The ECL Comfort controller is loaded with the desired application by means of the ECL application key, which contains information about applications (simple application sketches are shown in the display), languages, factory settings and firmware.
Shows 10 product(s)
Applikationsnycklar för ECL, A266
ECL Applikationsnyckel A266. värme- och varmvattenkrets
Applikationsnycklar för ECL, A230
ECL Applikationsnyckel A230. värmekrets med vindkompensation. kylfunktion.
Applikationsnycklar för ECL, A231
ECL Applikationsnyckel A231. Värmekrets med en eller två cirkulationspumpsstyrningar. Påfyllningsfunktion med en eller två pumpar.
Applikationsnycklar för ECL, A237
ECL Applikationsnyckel A237. Värme / Varmvattenberedarstyrning
Applikationsnycklar för ECL, A217
ECL Applikationsnyckel A217. Varmvatten - / Varmvattenberedarstyrning
Applikationsnycklar för ECL, A247
ECL Applikationsnyckel A247. Värmekrets och varmvattenberedarstyrning
Applikationsnycklar för ECL, A214
ECL Applikationsnyckel A214. Värme-/ kyla-styrning av ventilationssystem
Applikationsnycklar för ECL, A275
ECL Application key A275. Pannstyrning ON-OFF med 2 värmekretsar och en varmvattenberedarstyrning
Applikationsnycklar för ECL, A230
ECL Applikationsnyckel A230 DE. Värmekrets med vindkompensering. Kylstyrningsfunktion.