The H30 are condensers optimized for R410A in high efficiency residential heat pumps and semi plug-in systems with capacities between 2-25 kW. The H30-C is the ideal choice in heat pump designs where space is limited, and high efficiency is required. The H30-CW is the ideal solution for semi plugin systems where extrimly low hold up volume is required. The H30 family are designed to work efficiently with close temperature approaches to meet emands for higher COPs systems . The low hold-up volume reduces the refrigerant charge and offers valuable savings.
Visar 16 produkt(er)
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 88
Max. Arbetstryck [bar]: 45, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 46
Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 56
Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 88
Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 34
Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30-C, Antal plattor: 26
Max. Arbetstryck [bar]: 30, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 20
Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 30
Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 40
Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 40
Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning