Fjärilsventiler, VFY-LG, PN 16, DN 200, Ögla

065B7406

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

VFY-LG PN16 DN200 DI/SS/EPDM

Produktinformation

Bruttovikt 22.3 Kilogram
Nettovikt 22.3 Kilogram
Volym 21.78 Liter
EAN 5702428953092

 

Anslutningstyper Ögla
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-LG PN16 DN200 DI/SS/EPDM
Diameter [mm] [Max] 200 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion På/av
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Butterfly valves
Tryckklass PN 16
Typ VFY-LG
Ventilstorlek DN 200
Vridmoment vid drift [Nm] 115 N-m

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality