Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 230, NC/S (med ändlägesbrytare), 0.95 m

088H3105

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

TWA-K NC/S 230V

Produktinformation

Bruttovikt 0.136 Kilogram
Nettovikt 0.136 Kilogram
Volym 0.485 Liter
EAN 5702425123429

 

Anslutningsstorlek M 30 x 1.5
Anslutningstyp M 30 x 1.5
Antal per förpackningsformat 48 antal
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-K NC/S 230V
Effektförbrukning [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvensområde [Hz] [Max] 60 Hz
Frekvensområde [Hz] [Min] 50 Hz
IP-klassning IP41
Kabellängd [m] 0.95 m
Matningsspänning [V] AC 230 V
Produktgrupp Thermal actuators
SCIP ID nr a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP-dokumentproduktnamn Thermal wax actuator (TWA)
Typ TWA-K
UNSPSC-KOD 40101801
Ventilfunktion NC/S (med ändlägesbrytare)
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ändlägesbrytare Ja

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality