Magnetventilspole, NEV, 0.6 m, Matningsspänning [V] AC: 230, Industripack

061N4051

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Husmaterial: Polymer

제품 세부정보

총 중량 0.128 Kilogram
순중량 0.122 Kilogram
Volume 0.148 Liter
EAN 5702428269049

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP 서류 제품 이름 Four-way valve(1)
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] AC 230 V
본체재료 고분자
부품 프로그램 이름 EV/PV solenoid valves
서비스 가능 아니요
승인 UL
유형 명칭 NEV-MOAI513UB1
전력 소비 [W] 7 W
전선 색상 파랑
절연 등급 105
제품 액세서리 아니요
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 주변온도 80 °C
케이블 길이 [in] 23.6 in
케이블 길이 [m] 0.6 m
코일
코일 온도, 최대 [°C] 125 °C
코일 온도, 최대 [°F] 257 °F
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 100 pc
형식 NEV

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality