Visar 6 produkt(er)
Magnetventilspole, AB230C, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00
Magnetventilspole, AB240C, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00
Magnetventilspole, AB024C, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00
Magnetventilspole, AB024D, DIN-flatkontakt, Multipack
Magnetventilspole, Typ: AB024D, Matningsspänning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00, Spolanslutning: DIN-flatkontakt, Ställdonsstorlek: 9 mm
Magnetventilspole, AB110C, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00
Magnetventilspole, AB012D, DIN-flatkontakt, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Kapslingsgrad IP: IP00