AMV 130, Matningsspänning [V] AC: 230, 5.5 mm

082H8037

AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N

Produktinformation

Bruttovikt 0.362 Kilogram
Nettovikt 0.346 Kilogram
Volym 0.994 Liter
EAN 5702421551851

 

Applikation fläktkonvektorer
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N
Effektförbrukning [W] 8 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp standard
Ingående styrsignal Y [mA] 0 - 20 mA
Ingående styrsignal Y [V] 0 - 10 V
Kapslingsgrad IP42
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 230 V
Motorhastighet [s/mm] 24 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP-dokumentproduktnamn AMV (E) 130 - 150
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 5.5 mm
Stängningskraft [N] 200 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AMV 130
Typ av motor Elektrisk